Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PEEK/PB-2.2-3-L20 |
PEEK/PB-4-8-L20 |
PEEK/PB-4-8-L50 |
PEEK/PB-6-10-L20 |
PEEK/PB-6-10-L50 |
PEEK/PB-8-12-L20 |
PEEK/PB-8-12-L50 |
PEEK/PB-8-14.5-L23 |
PEEK/PB-20.5-25-L36 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge admissible (plage configurable) (N) | Longueur libre L (mm) | Diamètre extérieur D (Ø) | D.I. D (Ø) | Constante du ressort (N / mm) | Longueur comprimée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07 € | 1 | Disponible | 35 jours | 10 | Jusqu'à 1.50 | 20 | 3 | 2.2 | 0.06 | 10.7 | |
12.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8,51 à 16,00 | 20 | 8 | 4 | 1.57 | 12.5 | |
12.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8,51 à 16,00 | 50 | 8 | 4 | 0.45 | 30 | |
9.31 € | 1 | Disponible | 31 jours | 10 | 4,51 à 8,50 | 20 | 10 | 6 | 0.62 | 11 | |
11.94 € | 1 | 6 jours | 10 | 8,51 à 16,00 | 50 | 10 | 6 | 0.78 | 31 | ||
9.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.51 à 4.50 | 20 | 12 | 8 | 0.49 | 12 | ||
13.12 € | 1 | 6 jours | 10 | 16,01 à 30,00 | 50 | 12 | 8 | 1.03 | 30 | ||
10.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4,51 à 8,50 | 23 | 14.5 | 8 | 0.52 | 11 | |
27.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.51 à 4.50 | 36 | 25 | 20.5 | 0.17 | 16 |
Loading...
Matériau | PEEK | État de la surface d'extrémité | Pas à la masse |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge admissible (plage configurable)(N)
Longueur libre L(mm)
Diamètre extérieur D(Ø)
D.I. D(Ø)
Constante du ressort(N / mm)
Longueur comprimée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles