Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PC/PB-4-8-L20 |
PC/PB-4-8-L50 |
PC/PB-6-10-L20 |
PC/PB-6-10-L50 |
PC/PB-8-12-L20 |
PC/PB-8-12-L50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge admissible (plage configurable) (N) | Longueur libre L (mm) | Diamètre extérieur D (Ø) | D.I. D (Ø) | Constante du ressort (N / mm) | Longueur comprimée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8,51 à 16,00 | 20 | 8 | 4 | 1.14 | 12.5 | |
3.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4,51 à 8,50 | 50 | 8 | 4 | 0.34 | 30 | |
3.25 € | 1 | 5 jours | 10 | 1.51 à 4.50 | 20 | 10 | 6 | 0.43 | 11 | ||
2.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8,51 à 16,00 | 50 | 10 | 6 | 0.56 | 31 | |
3.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1.51 à 4.50 | 20 | 12 | 8 | 0.33 | 12 | |
3.52 € | 1 | 5 jours | 10 | 8,51 à 16,00 | 50 | 12 | 8 | 0.7 | 30 |
Loading...
Matériau | PC | État de la surface d'extrémité | Pas à la masse |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge admissible (plage configurable)(N)
Longueur libre L(mm)
Diamètre extérieur D(Ø)
D.I. D(Ø)
Constante du ressort(N / mm)
Longueur comprimée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles