• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes spéciales, roues série S, roulettes en uréthane pour charges légères ou moyennes (S-U / S-UB) (roulettes or / Gold Casters)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-65U
S-65UB
S-75UB
S-100UB
S-125UB
S-150UB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Roulement Charge admissible
(kg)

7.58 €

1 8 jours 65258.230Aucun70

13.07 €

1 8 jours 65258.231Disponible70

14.13 €

1 8 jours 75258.231Disponible80

21.88 €

1 5 jours 1003212.245Disponible120

29.89 €

1 8 jours 1253812.255Disponible150

42.06 €

1 5 jours 1503812.255Disponible160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Uréthane

Assistance technique