Amortisseur rotatif / forme de bride / TD42 / TOK BEARING

Amortisseur rotatif / forme de bride / TD42 / TOK BEARING
  • Remise sur volume
Excellent response quality. Maximum 8.83N/m torque allowed. Note: The CAD data for this series is being corrected. Please wait for a while until the correction is completed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TD42A2-70K
TD42A2-90K
TD42B2-50K
TD42B2-70K
TD42B2-90K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couple requis minimum
(N·m)
Direction de freinage

52.30 €

1 Disponible 9 jours 6.86CW (R)

52.35 €

1 14 jours 8.83CW (R)

38.24 €

1 Jour même

Stock

4.90CCW (L)

52.30 €

1 Disponible 9 jours 6.86CCW (L)

52.35 €

1 5 jours 8.83CCW (L)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Forme rotative Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Alliage de zinc
Traitement de surface du corps principal NA Fonction supplémentaire Avec amortisseur Degré d'ouverture θ(deg) 120
Méthode de montage Fixation à vis Type à trou de vis de montage Trou rond

Assistance technique