Amortisseur rotatif / bras pendulaire / TD90 / TOK BEARING

Amortisseur rotatif / bras pendulaire / TD90 / TOK BEARING
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Prevents finger pinching (cover assist device).
· Easy installation, can be retrofitted (processing on the cover side not required).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TD90B1-50K GOLD

Référence pièce
TD90B1-50K GOLD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

83.51 €

42.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Forme rotative Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Résine
Traitement de surface du corps principal NA Fonction supplémentaire Avec amortisseur Degré d'ouverture θ(deg) 120
Méthode de montage Fixation à vis Type à trou de vis de montage Trou rond Couple requis minimum(N·m) 4.90
Direction de freinage CCW (L)

Vous vous trouvez sur la page de Amortisseur rotatif / bras pendulaire / TD90 / TOK BEARING, le numéro d'article est le suivant: TD90B1-50K GOLD.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TD90B1-50K GOLD.

Assistance technique