• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Accouplement SUS, bouchon SUSP

Accouplement SUS, bouchon SUSP

Stainless steel (SUS316) couplers that have undergone oil-free processing for use as seal materials for various types of chemical solutions in the semiconductor and physical/chemical industries.

[Features]
· SUSP-type couplings have stainless steel SUS316 valve mechanisms provided in socket and plug parts, and sealing material compatible with various reagents for the semiconductor industry, biotechnology industry, and physics and chemistry industry are used.
· High-quality fitting that is corrosion resistant and suppresses chemical changes of organic solvents to a minimum.
· Both the main body and parts can be treated with electrolytic polishing, passivating, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SUP-350-VT-20

Référence pièce
SUP-350-VT-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPlage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de service
(MPa)

21.29 €

3 jours 10-15~1800~7.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Filetage femelle Bouchon (mâle) / douille (femelle) Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Matériau d'étanchéité Caoutchouc fluoré Fluides applicables Eau / Air / Produit chimique
Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passages doubles Environnement / applications de fonctionnement Standard / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur / Équipements pour applications de physique et chimie Type raccord en T à filetage de connexion Rc3/8
Zone en coupe transversale minimum(mm2) 45

Vous vous trouvez sur la page de Accouplement SUS, bouchon SUSP, le numéro d'article est le suivant: SUP-350-VT-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SUP-350-VT-20.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique