• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Douille micro super mini CA00, modèle FS SUS316

Douille micro super mini CA00, modèle FS SUS316

Small-sized stainless steel coupler that has undergone oil-free treatment.

[Features]
· One touch operation involves simply pushing the plug into the socket.
· Compact automatic fitting.
· Can be used in a wide range of applications with an automatic valve with excellent pressure resistance built into the socket.
· We design and manufacture products for panel equipment and other special purposes.
· Utilized in a variety of fields.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CA-00-FS-RC1/8-SUS316-VT-20

Référence pièce
CA-00-FS-RC1/8-SUS316-VT-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSPlage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de service
(MPa)

66.48 €

3 jours 10-15~1800~0.98

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Filetage femelle Bouchon (mâle) / douille (femelle) Douille (femelle)
Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Matériau d'étanchéité Caoutchouc fluoré Fluides applicables Air
Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement / applications de fonctionnement Standard / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur / Équipements pour applications de physique et chimie / Équipement médical Type raccord en T à filetage de connexion Rc1/8

Vous vous trouvez sur la page de Douille micro super mini CA00, modèle FS SUS316, le numéro d'article est le suivant: CA-00-FS-RC1/8-SUS316-VT-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CA-00-FS-RC1/8-SUS316-VT-20.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique