• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clapet anti-retour du type NCV (matériau du corps : PTFE)

Clapet anti-retour du type NCV (matériau du corps : PTFE)

Body material of the valve is tetrafluororesin (PTFE), spring is trifluororesin (PCTFE) such a valve can withstand even with strong acids and strong bases.

[Special Features]
· Body material of the valve is made of tetrafluororesin (PTFE) and spring from trifluororesin (PCTFE) such a valve can withstand even with strong acids and strong bases
· Seal material can be fluids like (fluoro rubber/ethylene propylene rubber /perfluorocarbon/kalrez etc. made from (drug solution/pure water/air/gas etc.)
· Connecting orifice diameter Rc (female screw) R (male screw), can be selected from Flowell 20-60 series

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NCV-TE-2006F-K
NCV-TE-2006F-P
NCV-TE-2006F-VT-20
NCV-TE-2008F-K
NCV-TE-2008F-P
NCV-TE-2008F-VT-20
NCV-TE-6006F-K
NCV-TE-6006F-P
NCV-TE-6006F-VT-20
NCV-TE-6008F-K
NCV-TE-6008F-P
NCV-TE-6008F-VT-20
NCV-TE-RC1/4-K
NCV-TE-RC1/4-P
NCV-TE-RC1/4-VT-20
NCV-TE-RC1/8-K
NCV-TE-RC1/8-P
NCV-TE-RC1/8-VT-20
NCV-TE-RC3/8-K
NCV-TE-RC3/8-P
NCV-TE-RC3/8-VT-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiamètre du tuyau de raccordement (diamètre extérieur)
(mm)
Diamètre du tuyau de raccordement (diamètre intérieur)
(mm)
Taille du raccord vissé Matériel d'étanchéité Diam. embouchure
(mm)
Longueur L
(mm)

335.39 €

43 jours 1064-Kalrez®466

131.56 €

28 jours 1064-Perfluoroélastomère466

111.79 €

28 jours 1064-Caoutchouc fluorine466

335.39 €

43 jours 1086-Kalrez®674

131.56 €

28 jours 1086-Perfluoroélastomère674

111.79 €

28 jours 1086-Caoutchouc fluorine674

326.92 €

43 jours 1064-Kalrez®3.593

128.17 €

28 jours 1064-Perfluoroélastomère3.593

108.98 €

28 jours 1064-Caoutchouc fluorine3.593

326.92 €

43 jours 1086-Kalrez®695

128.17 €

28 jours 1086-Perfluoroélastomère695

108.98 €

28 jours 1086-Caoutchouc fluorine695

286.55 €

43 jours 10--Rc1/4Kalrez®-56

102.39 €

28 jours 10--Rc1/4Perfluoroélastomère-56

81.87 €

28 jours 10--Rc1/4Caoutchouc fluorine-56

266.79 €

43 jours 10--Rc1/8Kalrez®-56

95.33 €

28 jours 10--Rc1/8Perfluoroélastomère-56

92.20 €

28 jours 10--Rc1/8Caoutchouc fluorine-56

316.19 €

43 jours 10--Rc3/8Kalrez®-57

105.40 €

28 jours 10--Rc3/8Perfluoroélastomère-57

90.34 €

28 jours 10--Rc3/8Caoutchouc fluorine-57

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal PTFE

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique