• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Valve en plastique, modèle NSV (corps en PVC)

Valve en plastique, modèle NSV (corps en PVC)

Compact valve made of lightweight resin. Ethylene propylene (EPDM) rubber or fluoro-rubber seals can be selected.

[Features]
· Main body material utilizes hard vinyl chloride (PVC).
· Ethylene propylene (EPDM) rubber or fluoro-rubber seals can be selected according to the fluid (such as medicinal solution, pure water, air or gas) it is used for.
· Compact and lightweight

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NSV-PV-10F-EPT
NSV-PV-10F-VT-20
NSV-PV-12F-EPT
NSV-PV-12F-VT-20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.E. du tuyau de raccordement Matériel d'étanchéité

175.03 €

Devis 10φ10Caoutchouc éthylène-propylène

175.03 €

Devis 10φ10Caoutchouc fluorine

191.98 €

Devis 10φ12Caoutchouc éthylène-propylène

191.98 €

Devis 10φ12Caoutchouc fluorine

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Type à bloc horizontal Nombre de ports 2 orifices Nombre de positions de commutation 2 positions, normalement ouvert
Fonctionnement à commutation Bouton Type à port de tuyau Autre Type et sens de tuyauterie Côté direct
Méthode de montage Côté Maintien de l'état de fonctionnement Maintien

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique