Raccord anti-retour CSA

Raccord anti-retour CSA
  • En promotion
  • Remise sur volume
Cadmium-free brass material is used.

[Features]
· Complete fitting with a joint and a check valve.
· Advantageous fitting for the space and cost perspectives.
· The spring poppet check valve gives the flow direction to the piping system

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSA-82828
CSA-82829
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPression de tarage
(MPa)

20.17 €

1 24 jours 100.05

22.39 €

10.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

100.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ressort (en ligne) Fluide applicable Air Pression nominale Aucune norme ou autre
Matériau du corps EN CW614N équiv. Types de connexions S1 R Vis S1 applicable 1/4B (8A)
Types de connexions S2 Rc Vis S2 applicable 1/4B (8A) Pression de service max.(MPa) 21.0

Assistance technique