Raccord anti-retour CSB

Raccord anti-retour CSB
Cadmium-free brass material is used.

[Features]
· A fitting with an integrated fitting and check valve.
· A useful fitting for saving on spaces and costs.
· The spring poppet check valve provides flow direction to the piping system

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSB-81818
CSB-82828
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis S1 applicable Vis S2 applicable

15.97 €

1 5 jours 101/8B (6A)1/8B (6A)

19.39 €

1 5 jours 101/4B (8A)1/4B (8A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ressort (en ligne) Fluide applicable Air Pression nominale Aucune norme ou autre
Matériau du corps EN CW614N équiv. Types de connexions S1 Rc Types de connexions S2 Rc
Pression de service max.(MPa) 21.0 Pression de tarage(MPa) 0.05

Assistance technique