Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VSD-82828 |
VSD-83838 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Côté alimentation, désignation nominale du filetage de vis applicable S2 | Côté commande (décharge), désignation nominale du filetage S1 | Longueur L (mm) | Diam. de la poignée D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.84 € 14.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 69 | 35 | |
33.32 € | 1 | 24 jours | 10 | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 78 | 45 |
Loading...
Forme du corps principal | Angle | Matériau du corps | Laiton (sans cadmium) | Fluide applicable | Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, vis applicable | Vis Rc | Côté commande (décharge), type de connexion | Vis Rc | Forme de la poignée | Poignée ronde |
Garniture du corps | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::100 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 3.5::7 |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Côté alimentation, désignation nominale du filetage de vis applicable S2
Côté commande (décharge), désignation nominale du filetage S1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles