• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Robinet à pointeau (modèle avec bague) VRB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VRB-06818
VRB-06828
VRB-08828
VRB-10838
VRB-12848
VRB-14848
VRB-82818
VRB-82828
VRB-83838
VRB-84848
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCôté alimentation, désignation nominale du filetage de vis applicable S2 Côté commande (décharge), diamètre extérieur D applicable du tuyau
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Longueur L
(mm)
Diam. de la poignée D
(Ø)

24.28 €

32 jours 101/8B (6A)6-20~1003.5~75135

24.30 €

32 jours 101/4B (8A)6-20~1003.5~75435

26.49 €

32 jours 101/4B (8A)8-20~1003.5~75435

31.91 €

32 jours 103/8B (10A)10-20~1003.5~76345

35.51 €

32 jours 101/2B (15A)12-20~1003.5~77655

35.61 €

32 jours 101/2B (15A)14-20~1003.5~77755

24.28 €

32 jours 101/8B (6A)6.35-20~1003.5~75135

24.31 €

32 jours 101/4B (8A)6.35-20~1003.5~75435

31.92 €

32 jours 103/8B (10A)9.53-20~1003.5~76445

35.57 €

32 jours 101/2B (15A)12.7-20~1003.5~77755

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Laiton (sans cadmium) Fluide applicable Air / Huile
Côté alimentation, vis applicable Vis R Côté commande (décharge), type de connexion Joint annulaire Forme de la poignée Poignée ronde
Garniture du corps NA Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique