• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Robinets à pointeau (modèle avec serrure de la tige de valve) VRY

Robinets à pointeau (modèle avec serrure de la tige de valve) VRY

Cadmium-free brass material is used.

[Features]
▪ We provide a "valve rod lock type" which can be fastened by fastening the valve rod to a miniature needle valve and eliminating changes to the valve opening.
・Use according to application.
・A lock pin (split ring) is embedded in the lock nut (gland nut) below the handle, and by slightly tightening, the split ring is fastened to the valve rod.
・This eliminates the change in valve opening due to fluctuating pressure, eliminates external vibration, and the flow is kept constant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VRY-06818
VRY-06828
VRY-82818
VRY-82828
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCôté alimentation, désignation nominale du filetage de vis applicable S2 Côté commande (décharge), diamètre extérieur D applicable du tuyau
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Longueur L
(mm)
Diam. de la poignée D
(Ø)

23.59 €

33 jours 101/8B (6A)6-20~1003.5~75135

23.62 €

33 jours 101/4B (8A)6-20~1003.5~75435

23.59 €

33 jours 101/8B (6A)6.35-20~1003.5~75135

23.62 €

33 jours 101/4B (8A)6.35-20~1003.5~75435

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Laiton (sans cadmium) Fluide applicable Air / Huile
Côté alimentation, vis applicable Vis R Côté commande (décharge), type de connexion Joint annulaire Forme de la poignée Poignée ronde
Garniture du corps NA Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique