• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Robinet à pointeau rotatif (type à bague) VTR

Robinet à pointeau rotatif (type à bague) VTR
  • Remise sur volume

Cadmium-free brass material is used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VTR-06818
VTR-06828
VTR-08818
VTR-08828
VTR-08838
VTR-10828
VTR-10838
VTR-12838
VTR-12848
VTR-82818
VTR-82828
VTR-83828
VTR-83838
VTR-84838
VTR-84848
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCôté alimentation, désignation nominale du filetage de vis applicable S2 Côté commande (décharge), diamètre extérieur D applicable du tuyau
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Longueur L
(mm)
Diam. de la poignée D
(Ø)

25.73 €

33 jours 101/8B (6A)6-20~1003.5~76418

25.86 €

33 jours 101/4B (8A)6-20~1003.5~76718

25.78 €

33 jours 101/8B (6A)8-20~1003.5~76418

25.91 €

33 jours 101/4B (8A)8-20~1003.5~76718

28.36 €

33 jours 103/8B (10A)8-20~1003.5~77622

29.99 €

33 jours 101/4B (8A)10-20~1003.5~77522

30.06 €

33 jours 103/8B (10A)10-20~1003.5~77622

37.06 €

33 jours 103/8B (10A)12-20~1003.5~78926

37.39 €

33 jours 101/2B (15A)12-20~1003.5~79226

24.76 €

33 jours 101/8B (6A)6.35-20~1003.5~76418

24.90 €

33 jours 101/4B (8A)6.35-20~1003.5~76718

28.73 €

33 jours 101/4B (8A)9.53-20~1003.5~77522

28.80 €

33 jours 103/8B (10A)9.53-20~1003.5~77622

35.15 €

33 jours 103/8B (10A)12.7-20~1003.5~78926

35.50 €

Disponible 33 jours 101/2B (15A)12.7-20~1003.5~79226

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Angle Matériau du corps Laiton (sans cadmium) Fluide applicable Air / Huile
Côté alimentation, vis applicable Vis R Côté commande (décharge), type de connexion Joint annulaire Forme de la poignée Poignée moletée
Garniture du corps NA Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique