Pour raccord mécanique de tuyauterie en acier inoxydable, coude à 45°

Pour raccord mécanique de tuyauterie en acier inoxydable, coude à 45°

A mechanical tube fitting developed for stainless steel pipes. Highly reliable, it takes advantage of stainless steel's strength and light weight to provide superb corrosion and heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZLL45-13
ZLL45-20
ZLL45-25
ZLL45-30
ZLL45-40
ZLL45-50
ZLL45-60
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Diamètre extérieur nominal du tuyau applicable Plage de températures de service min.
(°C)
Plage de températures de service max.
(°C)

14.64 €

5 jours 15.8813Su0100

16.66 €

5 jours 22.2220Su0100

23.53 €

5 jours 28.5825Su0100

34.68 €

5 jours 3430Su0100

42.01 €

5 jours 42.740Su0100

51.96 €

5 jours 48.650Su0100

69.64 €

5 jours 60.560Su0100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, connexion à diamètres identiques Types de connexions, connexion de tuyaux de diamètre identique Coude à 45° Matériau de tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique