Serrure à douille haute puissance

Serrure à douille haute puissance
The mechanical fitting can be easily connected by cutting the pipe and tightening the nut. The edges of the ring of the high-power lock engage with the pipe for a strong connection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SLHPS-15A-W
SLHPS-20A-W
SLHPS-25A-W
SLHPS-32A-W
SLHPS-40A-W
SLHPS-50A-W
SLHPS-65A-W
SLHPS-80A-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nominal A 1 Nominal B 1 Matériau de tuyau applicable D.E. de tuyau applicable 1
(mm)

15.15 €

1 9 jours 151/2Acier / PVC / Polyéthylène21.7

23.30 €

1 9 jours 203/4Acier / PVC / Polyéthylène27.2

30.67 €

1 7 jours 251Acier / PVC / Polyéthylène34

38.83 €

1 7 jours 321 1/4Acier / PVC / Polyéthylène42.7

43.37 €

1 7 jours 401 1/2Acier / PVC / Polyéthylène48.6

58.79 €

1 7 jours 502Acier / PVC / Polyéthylène60.5

100.34 €

1 9 jours 652 1/2Acier76.30

109.89 €

1 7 jours 803Acier89.10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau du corps principal Fonte malléable Type de tuyau applicable Tuyau en acier (général)
Fluide applicable Eau / Air / Gaz / Huile Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)
Type à raccord Pièce de raccordement mécanique Type de taille de tube applicable Tuyau en acier, taille JIS Pression de service max.(MPa) 1.0
Traitement de surface Zingage à chaud (références /-W) Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) 1.0Mpa ou moins

Assistance technique