• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne à boisseau sphérique à raccord mécanique, pour tuyauterie en acier inoxydable

Vanne à boisseau sphérique à raccord mécanique, pour tuyauterie en acier inoxydable

A mechanical tube fitting developed for stainless steel pipes. Highly reliable, it takes advantage of stainless steel's strength and light weight to provide superb corrosion and heat resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VZB-13
VZB-13H
VZB-20
VZB-20H
VZB-25
VZB-25H
VZB-30
VZB-30H
VZB-40
VZB-40H
VZB-50
VZB-50H
VZB-60
VZB-60H
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, diam. de tuyauterie
(Ø)
Côté commande, diam. de tuyauterie
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Longueur L
(mm)
Hauteur h
(mm)
Couleur de la poignée Désignation nominale (Su)

83.85 €

6 jours 15.8815.880~1000~18380Vert13

83.85 €

6 jours 15.8815.880~1000~18380Rouge13

97.27 €

6 jours 22.2222.220~1000~18382Vert20

97.27 €

6 jours 22.2222.220~1000~18382Rouge20

91.04 €

6 jours 28.5828.580~1000~19098Vert25

91.04 €

6 jours 28.5828.580~1000~19098Rouge25

101.27 €

6 jours 34340~1000~1103101Vert30

101.27 €

6 jours 34340~1000~1103101Rouge30

119.55 €

6 jours 42.742.70~1000~1110106Vert40

119.55 €

6 jours 42.742.70~1000~1110106Rouge40

153.36 €

6 jours 48.648.60~1000~1126115Vert50

153.36 €

6 jours 48.648.60~1000~1126115Rouge50

211.21 €

6 jours 60.560.50~1000~1137123Vert60

211.21 €

6 jours 60.560.50~1000~1137123Rouge60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Acier inoxydable Fluide applicable Eau
Type à clapet à bille Alésage complet Côté alimentation, type de connexion Pièce de raccordement pour tuyau métallique Côté commande, type de connexion Pièce de raccordement pour tuyau métallique
Forme de la poignée Levier Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique