Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Traitement de surface | Bande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12 € | 1 | 7 jours | 1/8B (6A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
1.92 € 1.19 € | 1 |
Jour même
Stock | 1/4B (8A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
3.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3/8B (10A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | |
2.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | |
3.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | |
4.58 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
8.12 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B (32A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
9.65 € | 1 | 5 jours | 1 1/2B (40A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
14.15 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
30.17 € | 1 | 5 jours | 2 1/2B (65A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
30.17 € | 1 | 6 jours | 2 1/2B (65A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
44.51 € | 1 | 7 jours | 3B (80A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
44.51 € | 1 | 6 jours | 3B (80A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
74.40 € | 1 | 7 jours | 4B (100A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
74.40 € | 1 | 6 jours | 4B (100A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
167.26 € | 2 | 7 jours | 5B (125A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
167.26 € | 1 | 7 jours | 5B (125A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
231.14 € | 1 | 7 jours | 6B (150A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
279.60 € | 1 | 7 jours | 6B (150A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
4.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/8B (6A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | |
3.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1/4B (8A) | [Non fourni] N/A | NA | |
4.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/4B (8A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | |
3.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3/8B (10A) | [Non fourni] N/A | NA | |
3.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3/8B (10A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | |
2.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1/2B (15A) | [Non fourni] N/A | NA | |
2.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | |
6.27 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
2.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | |
5.63 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
5.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1B (25A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | |
8.12 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B (32A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
8.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 1/4B (32A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | |
9.65 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
9.59 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
14.15 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
20.34 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Coude |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | JIS-FCMB27-05 | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2.5 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Traitement de surface
Bande
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles