Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Raccord coudé mâle et femelle à 45° pour raccord de tuyau

Raccord coudé mâle et femelle à 45° pour raccord de tuyau
  • Remise sur volume

[Features]
A pipe fitting that uses screws to connect steel pipes of small to medium diameter, referred to in JIS B2301 as a "Screw-in type malleable cast iron pipe fitting".
Some non-JIS standard products are also produced.
· The main material is Mareburu® (blackheart malleable cast iron), the threaded portion has a taper pipe thread, and hot-dip galvanization is used if the surface is to be processed.
• Changed to hot-dip galvanization to reduce environmental burden (RoSH compliant).

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL45-8A-B
SL45-8A-W
SL45-10A-B
SL45-10A-W
SL45-15A-B
SL45-15A-W
SL45-20A-B
SL45-20A-W
SL45-25A-B
SL45-25A-W
SL45-32A-B
SL45-32A-W
SL45-40A-B
SL45-40A-W
SL45-50A-B
SL45-50A-W
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Traitement de surface

2.73 €

6 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)[Non fourni] N/A

3.74 €

Disponible Jour même

Stock

1/4B (8A)1/4B (8A)[Zingage] Zingage à chaud

2.73 €

6 jours 3/8B (10A)3/8B (10A)[Non fourni] N/A

3.74 €

Disponible Jour même

Stock

3/8B (10A)3/8B (10A)[Zingage] Zingage à chaud

2.73 €

6 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)[Non fourni] N/A

2.73 €

6 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)[Zingage] Zingage à chaud

3.58 €

6 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)[Non fourni] N/A

4.55 €

Disponible Jour même

Stock

3/4B (20A)3/4B (20A)[Zingage] Zingage à chaud

5.20 €

11 jours 1B (25A)1B (25A)[Non fourni] N/A

5.20 €

6 jours 1B (25A)1B (25A)[Zingage] Zingage à chaud

7.77 €

6 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)[Non fourni] N/A

7.77 €

6 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)[Zingage] Zingage à chaud

9.34 €

6 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)[Non fourni] N/A

9.34 €

6 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)[Zingage] Zingage à chaud

15.93 €

63 jours 2B (50A)2B (50A)[Non fourni] N/A

15.94 €

4 jours 2B (50A)2B (50A)[Zingage] Zingage à chaud

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Matériau JIS-FCMB27-05
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 R Pression de service max.(MPa) 2.5
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA
Bande Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique