A plumbing fitting that uses a screw connection for small/medium-diameter steel pipes. Follows JIS B 2301 specification for a screw-type malleable cast iron pipe fitting. Hot zinc plating reduces effect on environment.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Forme de connexion | Filetage nominal M1 | Type à filetage de connexion M1 | Traitement de surface | Bande |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.89 € | 6 jours | [Coude] Coude femelle | 1/2B (15A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
4.94 € | 63 jours | [Coude] Coude femelle | 3/4B (20A) | Rc | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
4.94 € | 6 jours | [Coude] Coude femelle | 3/4B (20A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
6.72 € | 63 jours | [Coude] Coude femelle | 1B (25A) | Rc | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
6.72 € | 6 jours | [Coude] Coude femelle | 1B (25A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
10.93 € | 6 jours | [Coude] Coude femelle | 1 1/4B (32A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
15.20 € | 6 jours | [Coude] Coude femelle | 1 1/2B (40A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
16.34 € | 63 jours | [Coude] Coude femelle | 2B (50A) | Rc | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
22.74 € | 6 jours | [Coude] Coude femelle | 2B (50A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
48.25 € | 63 jours | [Coude] Coude femelle | 2 1/2B (65A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
69.04 € | 63 jours | [Coude] Coude femelle | 3B (80A) | Rc | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
69.04 € | 63 jours | [Coude] Coude femelle | 3B (80A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
4.02 € | 63 jours | [Coude] Coude mâle | 1/4B (8A) | R | [Non fourni] N/A | NA | ||
4.02 € | 6 jours | [Coude] Coude mâle | 1/4B (8A) | R | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
4.02 € | 63 jours | [Coude] Coude mâle | 3/8B (10A) | R | [Non fourni] N/A | NA | ||
4.02 € | 6 jours | [Coude] Coude mâle | 3/8B (10A) | R | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
4.02 € | 63 jours | [Coude] Coude mâle | 1/2B (15A) | R | [Non fourni] N/A | NA | ||
4.02 € | 6 jours | [Coude] Coude mâle | 1/2B (15A) | R | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
4.02 € | 63 jours | [Coude] Coude mâle | 3/4B (20A) | R | [Non fourni] N/A | NA | ||
4.02 € | 6 jours | [Coude] Coude mâle | 3/4B (20A) | R | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
6.72 € | 63 jours | [Coude] Coude mâle | 1B (25A) | R | [Non fourni] N/A | NA | ||
6.72 € | 6 jours | [Coude] Coude mâle | 1B (25A) | R | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
9.96 € | 63 jours | [Coude] Coude mâle | 1 1/4B (32A) | R | [Non fourni] N/A | NA | ||
9.96 € | 6 jours | [Coude] Coude mâle | 1 1/4B (32A) | R | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
14.70 € | 6 jours | [Coude] Coude mâle | 1 1/2B (40A) | R | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
22.25 € | 4 jours | [Coude] Coude mâle | 2B (50A) | R | [Zingage] Zingage à chaud | NA |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Matériau | JIS-FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service max.(MPa) | 2.5 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa |
Garniture intérieure en résine | NA |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.