Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Traitement de surface | Bande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02 € | 1 | 7 jours | 1/8B (6A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
4.93 € | 1 | 7 jours | 1/4B (8A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
5.09 € | 1 | 6 jours | 3/8B (10A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
3.42 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
4.43 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
7.20 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
9.91 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B (32A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
12.18 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
18.86 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
41.24 € | 1 | 6 jours | 2 1/2B (65A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
33.99 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
60.04 € | 1 | 7 jours | 3B (80A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
49.49 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
101.01 € | 1 | 7 jours | 4B (100A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
83.43 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
212.45 € | 2 | 7 jours | 5B (125A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
209.52 € | 1 | 7 jours | 5B (125A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
322.22 € | 1 | 7 jours | 6B (150A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
317.74 € | 1 | 7 jours | 6B (150A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
5.02 € | 1 | 7 jours | 1/8B (6A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
3.83 € | 1 | 6 jours | 1/8B (6A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
5.55 € | 1 | 7 jours | 1/4B (8A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
3.83 € | 1 | 6 jours | 1/4B (8A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
7.09 € | 1 | 7 jours | 3/8B (10A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
3.83 € | 1 | 6 jours | 3/8B (10A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
3.37 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
2.43 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
3.80 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
3.15 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
5.84 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
4.75 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
9.91 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B (32A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
8.08 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B (32A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
12.18 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | [Non fourni] N/A | NA | ||
9.99 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | [Zingage] Zingage à chaud | NA | ||
18.86 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | [Non fourni] N/A | NA |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord en T |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | JIS-FCMB27-05 | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2.5 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Traitement de surface
Bande
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles