Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | Traitement de surface | Bande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | |
6.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 1/8B (6A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | |
6.24 € | 1 | 8 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
6.24 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 1/8B (6A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
5.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | |
5.62 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | |
6.24 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 1/8B (6A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
6.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 1/4B (8A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | |
4.09 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
5.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | |
6.36 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 1/4B (8A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
6.36 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 3/8B (10A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
7.30 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
7.30 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
13.48 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 3/8B (10A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
18.58 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
14.27 € | 1 | 10 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
14.27 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
23.97 € | 1 | 7 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1/4B (8A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
17.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 3/8B (10A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | |
23.97 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
23.97 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
18.15 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
18.15 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
27.40 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 3/8B (10A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
37.58 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
37.58 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
37.58 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 1B (25A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
28.20 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
28.20 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
84.59 € | 1 | 7 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 1/2B (15A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
84.59 € | 1 | 7 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
84.59 € | 1 | 7 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 3/4B (20A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
61.81 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
84.59 € | 1 | 7 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
61.81 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
84.59 € | 1 | 7 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
61.81 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
63.94 € | 1 | 7 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
52.74 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
63.94 € | 1 | 7 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
52.74 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
116.48 € | 1 | 7 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | 1/2B (15A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
85.09 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
116.48 € | 1 | 7 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | 3/4B (20A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
85.09 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
116.48 € | 1 | 7 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | 1B (25A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
85.09 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | 1B (25A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
116.48 € | 1 | 7 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | 1 1/4B (32A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
85.09 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | 1 1/4B (32A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
116.48 € | 1 | 7 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | 1 1/2B (40A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
85.09 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | 1 1/2B (40A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
88.34 € | 1 | 7 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | 2B (50A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
73.00 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | 2B (50A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
88.34 € | 1 | 7 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
73.00 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
138.70 € | 1 | 7 jours | 4B (100A) | 4B (100A) | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
138.70 € | 1 | 7 jours | 4B (100A) | 4B (100A) | 3/4B (20A) | [Non fourni] N/A | Disponible | ||
138.70 € | 1 | 7 jours | 4B (100A) | 4B (100A) | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | Disponible | ||
138.70 € | 1 | 7 jours | 4B (100A) | 4B (100A) | 1B (25A) | [Non fourni] N/A | Disponible |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Raccord en T |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | JIS-FCMB27-05 | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Type à filetage de connexion M2 | Rc |
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2.5 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Traitement de surface
Bande
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles