A plumbing fitting that uses screw connection for steel pipes with a small to medium diameter; JIS B 2301 describes it as a "screw-type, malleable, cast iron pipe fitting." Hot zinc plating reduces the environmental impact.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Type de connexion | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Type à filetage de connexion M2 | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | Types of Screw 4 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Traitement de surface | Nominal of Thread 4(Different Diameters or Different Type Screw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.04 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1/8B (6A) | - | - | - | - | - | [Non fourni] N/A | - | ||
7.04 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1/8B (6A) | - | - | - | - | - | [Zingage] Zingage à chaud | - | ||
7.04 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1/4B (8A) | - | - | - | - | - | [Non fourni] N/A | - | ||
7.04 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1/4B (8A) | - | - | - | - | - | [Zingage] Zingage à chaud | - | ||
7.04 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/8B (10A) | - | - | - | - | - | [Non fourni] N/A | - | ||
7.04 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/8B (10A) | - | - | - | - | - | [Zingage] Zingage à chaud | - | ||
6.66 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1/2B (15A) | - | - | - | - | - | [Non fourni] N/A | - | ||
6.66 € | 4 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1/2B (15A) | - | - | - | - | - | [Zingage] Zingage à chaud | - | ||
6.82 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/4B (20A) | - | - | - | - | - | [Non fourni] N/A | - | ||
6.82 € | 5 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/4B (20A) | - | - | - | - | - | [Zingage] Zingage à chaud | - | ||
11.48 € | 8 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1B (25A) | - | - | - | - | - | [Non fourni] N/A | - | ||
10.83 € | 4 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1B (25A) | - | - | - | - | - | [Zingage] Zingage à chaud | - | ||
16.89 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1 1/4B (32A) | - | - | - | - | - | [Non fourni] N/A | - | ||
16.89 € | 5 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1 1/4B (32A) | - | - | - | - | - | [Zingage] Zingage à chaud | - | ||
21.76 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1 1/2B (40A) | - | - | - | - | - | [Non fourni] N/A | - | ||
21.76 € | 5 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1 1/2B (40A) | - | - | - | - | - | [Zingage] Zingage à chaud | - | ||
24.72 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 2B (50A) | - | - | - | - | - | [Non fourni] N/A | - | ||
24.72 € | 5 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 2B (50A) | - | - | - | - | - | [Zingage] Zingage à chaud | - | ||
54.69 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 2 1/2B (65A) | - | - | - | - | - | [Non fourni] N/A | - | ||
54.69 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 2 1/2B (65A) | - | - | - | - | - | [Zingage] Zingage à chaud | - | ||
75.37 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3B (80A) | - | - | - | - | - | [Non fourni] N/A | - | ||
75.37 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3B (80A) | - | - | - | - | - | [Zingage] Zingage à chaud | - | ||
113.12 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 4B (100A) | - | - | - | - | - | [Zingage] Zingage à chaud | - | ||
191.38 € | 63 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 5B (125A) | - | - | - | - | - | [Zingage] Zingage à chaud | - | ||
8.04 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | Rc | Rc | 1/2B (15A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | 1/2B (15A) | ||
13.30 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1B (25A) | 1B (25A) | Rc | Rc | 1/2B (15A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | 1/2B (15A) | ||
13.30 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1B (25A) | 1B (25A) | Rc | Rc | 3/4B (20A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | 3/4B (20A) | ||
20.37 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | Rc | Rc | 3/4B (20A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | 3/4B (20A) | ||
20.37 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | Rc | Rc | 1B (25A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | 1B (25A) | ||
20.37 € | 63 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | Rc | Rc | 3/4B (20A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | 3/4B (20A) | ||
25.09 € | 63 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Rc | Rc | 3/4B (20A) | Rc | [Non fourni] N/A | 3/4B (20A) | ||
25.09 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Rc | Rc | 3/4B (20A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | 3/4B (20A) | ||
25.09 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Rc | Rc | 1B (25A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | 1B (25A) | ||
25.09 € | 63 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | Rc | Rc | 1B (25A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | 1B (25A) | ||
25.09 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | Rc | Rc | 1 1/4B (32A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | 1 1/4B (32A) | ||
25.09 € | 63 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | Rc | Rc | 3/4B (20A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | 3/4B (20A) | ||
32.19 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 2B (50A) | 2B (50A) | Rc | Rc | 3/4B (20A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | 3/4B (20A) | ||
32.19 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 2B (50A) | 2B (50A) | Rc | Rc | 1B (25A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | 1B (25A) | ||
32.19 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 2B (50A) | 2B (50A) | Rc | Rc | 1 1/4B (32A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | 1 1/4B (32A) | ||
32.19 € | 63 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 2B (50A) | 2B (50A) | Rc | Rc | 1 1/2B (40A) | Rc | [Non fourni] N/A | 1 1/2B (40A) | ||
32.19 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 2B (50A) | 2B (50A) | Rc | Rc | 1 1/2B (40A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | 1 1/2B (40A) | ||
32.19 € | 63 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | Rc | Rc | 1B (25A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | 1B (25A) | ||
65.74 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | Rc | Rc | 1B (25A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | 1B (25A) | ||
65.74 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | Rc | Rc | 2B (50A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | 2B (50A) | ||
65.74 € | 63 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | Rc | Rc | 1B (25A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | 1B (25A) | ||
94.52 € | 63 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3B (80A) | 3B (80A) | Rc | Rc | 1B (25A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | 1B (25A) | ||
94.52 € | 63 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3B (80A) | 3B (80A) | Rc | Rc | 2B (50A) | Rc | [Zingage] Zingage à chaud | 2B (50A) |
Loading...
Type | Raccord | Forme de connexion | Raccord en croix | Matériau | JIS-FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2.5 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA | Bande | Disponible |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.