A plumbing fitting that uses a screw connection for small/medium-diameter steel pipes. Follows JIS B 2301 specification for a screw-type malleable cast iron pipe fitting. Hot zinc plating reduces effect on environment.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
ST-10A-B |
ST-10A-W |
ST-15A-B |
ST-15A-W |
ST-20A-B |
ST-20A-W |
ST-25A-B |
ST-25A-W |
ST-32A-B |
ST-32A-W |
ST-40A-B |
ST-40A-W |
ST-50A-B |
ST-50A-W |
ST-65A-B |
ST-65A-W |
ST-80A-W |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | Traitement de surface |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.22 € | 6 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | [Non fourni] N/A | ||
6.91 € | 5 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
6.22 € | 6 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | [Non fourni] N/A | ||
6.59 € | 5 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
6.28 € | 6 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | [Non fourni] N/A | ||
6.63 € | 6 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
6.40 € | 6 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 1B (25A) | [Non fourni] N/A | ||
6.82 € | 6 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | 1B (25A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
10.34 € | 6 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | [Non fourni] N/A | ||
11.03 € | 6 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
12.17 € | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | [Non fourni] N/A | ||
12.96 € | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
18.02 € | 6 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 2B (50A) | [Non fourni] N/A | ||
18.02 € | 4 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | 2B (50A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
45.40 € | 63 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | [Non fourni] N/A | ||
45.40 € | 6 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
47.56 € | 6 jours | 3B (80A) | 3B (80A) | 3B (80A) | [Zingage] Zingage à chaud |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord en T |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | JIS-FCMB27-05 | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Type à filetage de connexion M2 | R |
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2.5 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA | Bande | Disponible |
MISUMI
Prix standard 1.91 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 1.00 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 1.49 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 1.59 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 6.17 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 1.38 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 1.28 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 1.59 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 1.59 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 5.63 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.