Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
P-15A-B |
P-15A-W |
P-20A-B |
P-20A-W |
P-25A-B |
P-25A-W |
P-32A-B |
P-32A-W |
P-40A-B |
P-40A-W |
P-50A-B |
P-50A-W |
P-65A-B |
P-65A-W |
P-80A-B |
P-80A-W |
P-100A-B |
P-100A-W |
P-125A-W |
P-150A-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1/2B (15A) | [Non fourni] N/A | |
2.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | |
4.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3/4B (20A) | [Non fourni] N/A | |
3.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | |
4.49 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | [Non fourni] N/A | ||
3.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1B (25A) | [Zingage] Zingage à chaud | |
6.03 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B (32A) | [Non fourni] N/A | ||
7.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1 1/4B (32A) | [Zingage] Zingage à chaud | |
6.80 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | [Non fourni] N/A | ||
7.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 1/2B (40A) | [Zingage] Zingage à chaud | |
9.57 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | [Non fourni] N/A | ||
9.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2B (50A) | [Zingage] Zingage à chaud | |
16.42 € | 1 | 7 jours | 2 1/2B (65A) | [Non fourni] N/A | ||
16.36 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
25.04 € | 1 | 7 jours | 3B (80A) | [Non fourni] N/A | ||
24.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3B (80A) | [Zingage] Zingage à chaud | |
45.52 € | 1 | 5 jours | 4B (100A) | [Non fourni] N/A | ||
45.46 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
96.43 € | 1 | 6 jours | 5B (125A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
132.59 € | 1 | 7 jours | 6B (150A) | [Zingage] Zingage à chaud |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Pas (borne) | Forme de connexion | Bouchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | JIS-FCMB27-05 | Type à filetage de connexion M1 | R | Pression de service max.(MPa) | 2.5 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles