Raccord de tuyau, bouchon poli

Raccord de tuyau, bouchon poli
  • Remise sur volume
A plumbing fitting that uses a screw connection for small/medium-diameter steel pipes. Follows JIS B 2301 specification for a screw-type malleable cast iron pipe fitting. Hot zinc plating reduces effect on environment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-6A-B
P-6A-W
P-8A-B
P-8A-W
P-10A-B
P-10A-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Traitement de surface

1.59 €

1800 7 jours 1/8B (6A)[Non fourni] N/A

1.59 €

1 5 jours 1/8B (6A)[Zingage] Électrozinguage

1.59 €

1 Disponible 7 jours 1/4B (8A)[Non fourni] N/A

1.59 €

1 Disponible 5 jours 1/4B (8A)[Zingage] Électrozinguage

1.59 €

1 Disponible 6 jours 3/8B (10A)[Non fourni] N/A

1.59 €

1 Disponible 5 jours 3/8B (10A)[Zingage] Électrozinguage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Pas (borne) Forme de connexion Bouchon
Matériau Câble en acier au carbone forgé à froid Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 2.5
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique