Coude à ouverture latérale de raccord de tuyau

Coude à ouverture latérale de raccord de tuyau
  • En promotion
  • Remise sur volume
A plumbing fitting that uses a screw connection for small/medium-diameter steel pipes. Follows JIS B 2301 specification for a screw-type malleable cast iron pipe fitting. Hot zinc plating reduces effect on environment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SOL-10A-B
SOL-10A-W
SOL-15A-B
SOL-15A-W
SOL-20A-B
SOL-20A-W
SOL-25A-B
SOL-25A-W
SOL-32A-B
SOL-32A-W
SOL-40A-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Traitement de surface

11.67 €

200 7 jours 3/8B (10A)[Non fourni] N/A

6.08 €

3.53 €

1 Jour même

Stock

3/8B (10A)[Zingage] Zingage à chaud

11.22 €

140 7 jours 1/2B (15A)[Non fourni] N/A

7.00 €

3.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

1/2B (15A)[Zingage] Zingage à chaud

13.45 €

80 7 jours 3/4B (20A)[Non fourni] N/A

8.23 €

3.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

3/4B (20A)[Zingage] Zingage à chaud

19.72 €

40 7 jours 1B (25A)[Non fourni] N/A

19.72 €

1 5 jours 1B (25A)[Zingage] Zingage à chaud

29.72 €

30 7 jours 1 1/4B (32A)[Non fourni] N/A

16.62 €

8.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

1 1/4B (32A)[Zingage] Zingage à chaud

21.47 €

11.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

1 1/2B (40A)[Zingage] Zingage à chaud

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Coude de sortie latérale
Matériau JIS-FCMB27-05 Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 2.5
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique