Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SOT-15A-B |
SOT-15A-W |
SOT-20A-B |
SOT-20A-W |
SOT-25A-B |
SOT-25A-W |
SOT-32A-W |
SOT-40A-W |
SOT-50A-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.67 € | 80 | 8 jours | 1/2B (15A) | [Non fourni] N/A | ||
11.67 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
14.01 € | 50 | 8 jours | 3/4B (20A) | [Non fourni] N/A | ||
14.01 € | 1 | 7 jours | 3/4B (20A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
20.85 € | 25 | 8 jours | 1B (25A) | [Non fourni] N/A | ||
12.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1B (25A) | [Zingage] Zingage à chaud | |
30.61 € | 1 | 5 jours | 1 1/4B (32A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
41.46 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B (40A) | [Zingage] Zingage à chaud | ||
53.17 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | [Zingage] Zingage à chaud |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Raccord en T |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | JIS-FCMB27-05 | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 2.5 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles