A plumbing fitting that uses a screw connection for small/medium-diameter steel pipes. Follows JIS B 2301 specification for a screw-type malleable cast iron pipe fitting. Hot zinc plating reduces effect on environment.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
LN-6A-B |
LN-6A-W |
LN-8A-B |
LN-8A-W |
LN-10A-B |
LN-10A-W |
LN-15A-B |
LN-15A-W |
LN-20A-B |
LN-20A-W |
LN-25A-B |
LN-25A-W |
LN-32A-B |
LN-32A-W |
LN-40A-B |
LN-40A-W |
LN-50A-B |
LN-50A-W |
LN-65A-B |
LN-65A-W |
LN-80A-B |
LN-80A-W |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Traitement de surface (composants associés) | Taille nominale du filetage (pièces associées) |
---|---|---|---|---|---|
2.41 € | 6 jours | NA | 1/8B (6A) | ||
2.41 € | 6 jours | Zingage à chaud | 1/8B (6A) | ||
2.40 € | 6 jours | NA | 1/4B (8A) | ||
2.40 € | 6 jours | Zingage à chaud | 1/4B (8A) | ||
2.40 € | 6 jours | NA | 3/8B (10A) | ||
2.40 € | 6 jours | Zingage à chaud | 3/8B (10A) | ||
2.40 € | 63 jours | NA | 1/2B (15A) | ||
2.73 € | 63 jours | Zingage à chaud | 1/2B (15A) | ||
2.40 € | 6 jours | NA | 3/4B (20A) | ||
2.40 € | 63 jours | Zingage à chaud | 3/4B (20A) | ||
2.40 € | 6 jours | NA | 1B (25A) | ||
1.90 € | 63 jours | Zingage à chaud | 1B (25A) | ||
2.74 € | 63 jours | NA | 1 1/4B (32A) | ||
2.74 € | 63 jours | Zingage à chaud | 1 1/4B (32A) | ||
3.28 € | 63 jours | NA | 1 1/2B (40A) | ||
3.77 € | 63 jours | Zingage à chaud | 1 1/2B (40A) | ||
4.40 € | 63 jours | NA | 2B (50A) | ||
5.08 € | 63 jours | Zingage à chaud | 2B (50A) | ||
7.22 € | 63 jours | NA | 2 1/2B (65A) | ||
8.46 € | 63 jours | Zingage à chaud | 2 1/2B (65A) | ||
12.41 € | 63 jours | NA | 3B (80A) | ||
12.41 € | 63 jours | Zingage à chaud | 3B (80A) |
Loading...
Type | Composants associés | Types de composants associés | Écrou | Matériau | JIS-FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
Fluides applicables | Eau / air / vapeur / gaz / huile | Pression de service maximum(MPa) | 2.5 | Types came à vis (pièces associées) | Filetages femelle parallèles pour tuyaux JIS B 0203 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.