Té de raccord de tuyau anti-corrosion à l'extrémité du tuyau

Té de raccord de tuyau anti-corrosion à l'extrémité du tuyau
By integral molded polyolefin resin visceral core, hide the iron land exposed portion of the tube end of the screw back and lining steel pipes from the fluid, and provide an excellent anti-corrosion effect. It is easy to construct management because it is integrally molded.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PQWK-BRT-65X15A
PQWK-BRT-65X20A
PQWK-BRT-65X25A
PQWK-BRT-65X32A
PQWK-BRT-65X40A
PQWK-BRT-65X50A
PQWK-BRT-80X15A
PQWK-BRT-80X20A
PQWK-BRT-80X25A
PQWK-BRT-80X32A
PQWK-BRT-80X40A
PQWK-BRT-80X50A
PQWK-BRT-80X65A
PQWK-BRT-100X15A
PQWK-BRT-100X20A
PQWK-BRT-100X25A
PQWK-BRT-100X32A
PQWK-BRT-100X40A
PQWK-BRT-100X50A
PQWK-BRT-100X65A
PQWK-BRT-100X80A
PQWK-BRT-150X100A
PQWK-BT-65A
PQWK-BT-80A
PQWK-BT-100A
PQWK-BT-125A
PQWK-BT-150A
PQWK-RT-20X15A
PQWK-RT-25X15A
PQWK-RT-25X20A
PQWK-RT-32X15A
PQWK-RT-32X20A
PQWK-RT-32X25A
PQWK-RT-40X15A
PQWK-RT-40X20A
PQWK-RT-40X25A
PQWK-RT-40X32A
PQWK-RT-50X15A
PQWK-RT-50X20A
PQWK-RT-50X25A
PQWK-RT-50X32A
PQWK-RT-50X40A
PQWK-T-15A
PQWK-T-20A
PQWK-T-25A
PQWK-T-32A
PQWK-T-40A
PQWK-T-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Type à filetage de connexion M2 Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Bande

91.60 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)RcRc1/2B (15A)Disponible

66.96 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)RcRc3/4B (20A)Disponible

66.96 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)RcRc1B (25A)Disponible

66.96 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)RcRc1 1/4B (32A)Disponible

63.69 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)RcRc1 1/2B (40A)Disponible

63.69 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)RcRc2B (50A)Disponible

92.44 €

1 6 jours Vis⇔vis, diamètre différent3B (80A)3B (80A)RcRc1/2B (15A)Disponible

86.89 €

1 6 jours Vis⇔vis, diamètre différent3B (80A)3B (80A)RcRc3/4B (20A)Disponible

86.51 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent3B (80A)3B (80A)RcRc1B (25A)Disponible

86.51 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent3B (80A)3B (80A)RcRc1 1/4B (32A)Disponible

86.51 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent3B (80A)3B (80A)RcRc1 1/2B (40A)Disponible

82.31 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent3B (80A)3B (80A)RcRc2B (50A)Disponible

82.31 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent3B (80A)3B (80A)RcRc2 1/2B (65A)Disponible

136.77 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent4B (100A)4B (100A)RcRc1/2B (15A)Disponible

136.77 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent4B (100A)4B (100A)RcRc3/4B (20A)Disponible

136.77 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent4B (100A)4B (100A)RcRc1B (25A)Disponible

141.49 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent4B (100A)4B (100A)RcRc1 1/4B (32A)Disponible

141.49 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent4B (100A)4B (100A)RcRc1 1/2B (40A)Disponible

141.49 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent4B (100A)4B (100A)RcRc2B (50A)Disponible

114.64 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent4B (100A)4B (100A)RcRc2 1/2B (65A)Disponible

114.64 €

1 6 jours Vis⇔vis, diamètre différent4B (100A)4B (100A)RcRc3B (80A)Disponible

451.49 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent6B (150A)6B (150A)RcRc4B (100A)Disponible

45.83 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent2 1/2B (65A)----Disponible

66.57 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3B (80A)----Disponible

107.59 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent4B (100A)----Disponible

228.94 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent5B (125A)----Disponible

355.18 €

1 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent6B (150A)----Disponible

5.79 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/4B (20A)3/4B (20A)RcRc1/2B (15A)NA

8.40 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent1B (25A)1B (25A)RcRc1/2B (15A)NA

8.40 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent1B (25A)1B (25A)RcRc3/4B (20A)NA

14.46 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)RcRc1/2B (15A)NA

13.66 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)RcRc3/4B (20A)NA

13.66 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)RcRc1B (25A)NA

18.08 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)RcRc1/2B (15A)NA

18.08 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)RcRc3/4B (20A)NA

17.34 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)RcRc1B (25A)NA

17.34 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)RcRc1 1/4B (32A)NA

25.33 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre différent2B (50A)2B (50A)RcRc1/2B (15A)NA

25.33 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent2B (50A)2B (50A)RcRc3/4B (20A)NA

25.33 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent2B (50A)2B (50A)RcRc1B (25A)NA

24.11 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent2B (50A)2B (50A)RcRc1 1/4B (32A)NA

24.11 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent2B (50A)2B (50A)RcRc1 1/2B (40A)NA

4.47 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/2B (15A)----NA

5.12 €

1 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)----NA

8.23 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)----NA

12.34 €

1 6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1 1/4B (32A)----NA

15.25 €

1 8 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1 1/2B (40A)----NA

21.52 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent2B (50A)----NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Raccord en T Matériau Acier
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau
Traitement de surface Peinture Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40 Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine Disponible

Assistance technique