Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Raccord de tuyau anticorrosion à l'extrémité tuyau, 3 voies, diamètre inégal T

Raccord de tuyau anticorrosion à l'extrémité tuyau, 3 voies, diamètre inégal T

An integrally molded polyolefin resin internal core shields the screwhead or the exposed iron-earth section of the end of the steel pipe lining from fluid and provides an excellent anti-corrosive effect. It is easy to manage thanks to its integral molding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PQWK-BRT-20X15X15A

Référence pièce
PQWK-BRT-20X15X15A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)

5.55 €

7 jours 0~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre différent Forme de connexion Raccord en T
Matériau Acier Filetage nominal M1 3/4B (20A) Filetage nominal M2 1/2B (15A)
Type à filetage de connexion M1 Rc Type à filetage de connexion M2 Rc Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc
Pression de service max.(MPa) 1 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 1/2B (15A) Fluide applicable Eau
Traitement de surface Peinture Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Disponible
Bande Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de tuyau anticorrosion à l'extrémité tuyau, 3 voies, diamètre inégal T, le numéro d'article est le suivant: PQWK-BRT-20X15X15A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PQWK-BRT-20X15X15A.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique