Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Douille de raccord de tuyau anti-corrosion à l'extrémité du tuyau

Douille de raccord de tuyau anti-corrosion à l'extrémité du tuyau

The integral molded polyolefin resin visceral core keeps the interior thread and exposed metal edges of lined steel pipes away from fluid and ensures against corrosion. Integrally molded for easy construction and management.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PQWK-BRS-65X20A
PQWK-BRS-65X25A
PQWK-BRS-65X32A
PQWK-BRS-65X40A
PQWK-BRS-65X50A
PQWK-BRS-80X15A
PQWK-BRS-80X20A
PQWK-BRS-80X40A
PQWK-BRS-80X50A
PQWK-BRS-80X65A
PQWK-BRS-100X40A
PQWK-BRS-100X50A
PQWK-BRS-100X65A
PQWK-BRS-100X80A
PQWK-BRS-125X100A
PQWK-BRS-150X100A
PQWK-BRS-150X125A
PQWK-BS-65A
PQWK-BS-80A
PQWK-BS-100A
PQWK-BS-125A
PQWK-BS-150A
PQWK-RS-20X15A
PQWK-RS-25X15A
PQWK-RS-25X20A
PQWK-RS-32X20A
PQWK-RS-32X25A
PQWK-RS-40X15A
PQWK-RS-40X20A
PQWK-RS-40X25A
PQWK-RS-40X32A
PQWK-RS-50X20A
PQWK-RS-50X25A
PQWK-RS-50X32A
PQWK-RS-50X40A
PQWK-S-15A
PQWK-S-20A
PQWK-S-25A
PQWK-S-32A
PQWK-S-40A
PQWK-S-50A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Type à filetage de connexion M2 Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Bande

21.98 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent2 1/2B (65A)3/4B (20A)Rc0~40Disponible

21.98 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent2 1/2B (65A)1B (25A)Rc0~40Disponible

21.98 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)Rc0~40Disponible

20.85 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)Rc0~40Disponible

20.85 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent2 1/2B (65A)2B (50A)Rc0~40Disponible

27.82 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent3B (80A)1/2B (15A)Rc0~40Disponible

29.63 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent3B (80A)3/4B (20A)Rc0~40Disponible

29.63 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent3B (80A)1 1/2B (40A)Rc0~40Disponible

28.20 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent3B (80A)2B (50A)Rc0~40Disponible

28.20 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent3B (80A)2 1/2B (65A)Rc0~40Disponible

51.81 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent4B (100A)1 1/2B (40A)Rc0~40Disponible

51.81 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent4B (100A)2B (50A)Rc0~40Disponible

49.27 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent4B (100A)2 1/2B (65A)Rc0~40Disponible

49.27 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent4B (100A)3B (80A)Rc0~40Disponible

78.71 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent5B (125A)4B (100A)Rc0~40Disponible

110.70 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent6B (150A)4B (100A)Rc0~40Disponible

88.72 €

12 jours Vis⇔vis, diamètre différent6B (150A)5B (125A)Rc0~40Disponible

16.89 €

5 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent2 1/2B (65A)--0~40Disponible

22.78 €

5 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3B (80A)--0~40Disponible

40.41 €

5 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent4B (100A)--0~40Disponible

66.70 €

5 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent5B (125A)--0~40Disponible

91.38 €

5 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent6B (150A)--0~40Disponible

3.45 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/4B (20A)1/2B (15A)Rc0~40NA

4.30 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent1B (25A)1/2B (15A)Rc0~40NA

4.30 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent1B (25A)3/4B (20A)Rc0~40NA

5.65 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/4B (32A)3/4B (20A)Rc0~40NA

5.65 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/4B (32A)1B (25A)Rc0~40NA

7.71 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/2B (40A)1/2B (15A)Rc0~40NA

7.71 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/2B (40A)3/4B (20A)Rc0~40NA

7.36 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/2B (40A)1B (25A)Rc0~40NA

7.36 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)Rc0~40NA

10.17 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent2B (50A)3/4B (20A)Rc0~40NA

10.17 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent2B (50A)1B (25A)Rc0~40NA

9.73 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent2B (50A)1 1/4B (32A)Rc0~40NA

9.73 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent2B (50A)1 1/2B (40A)Rc0~40NA

2.34 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/2B (15A)--0~40NA

2.69 €

5 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)--0~40NA

3.73 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)--0~40NA

5.17 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1 1/4B (32A)--0~40NA

6.24 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1 1/2B (40A)--0~40NA

9.06 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent2B (50A)--0~40NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier Type à filetage de connexion M1 Rc
Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau Traitement de surface Peinture
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Disponible

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique