Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PQWK-P-15A |
PQWK-P-20A |
PQWK-P-25A |
PQWK-P-32A |
PQWK-P-40A |
PQWK-P-50A |
PQWK-P-65A |
PQWK-P-80A |
PQWK-P-100A |
PQWK-P-125A |
PQWK-P-150A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|
5.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1/2B (15A) | |
5.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3/4B (20A) | |
6.16 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1B (25A) | |
8.45 € | 1 | 7 jours | 1 1/4B (32A) | ||
10.99 € | 1 | 7 jours | 1 1/2B (40A) | ||
14.21 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | ||
24.98 € | 1 | 7 jours | 2 1/2B (65A) | ||
33.72 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | ||
57.49 € | 1 | 8 jours | 4B (100A) | ||
88.77 € | 1 | 7 jours | 5B (125A) | ||
116.97 € | 1 | 6 jours | 6B (150A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Pas (borne) | Forme de connexion | Bouchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Type à filetage de connexion M1 | R | Pression de service max.(MPa) | 1 |
Fluide applicable | Eau | Traitement de surface | Peinture | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::40 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 1.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles