Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Embase 10K du joint de tuyau anti-corrosion de/à l'extrémité du tuyau

Embase 10K du joint de tuyau anti-corrosion de/à l'extrémité du tuyau

The integral molded polyolefin resin visceral core keeps the interior thread and exposed metal edges of lined steel pipes away from fluid and ensures against corrosion. Integrally molded for easy construction and management.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PQWK10KF-20A
PQWK10KF-25A
PQWK10KF-32A
PQWK10KF-40A
PQWK10KF-50A
PQWK10KF-65A
PQWK10KF-80A
PQWK10KF-100A
PQWK10KF-125A
PQWK10KF-150A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Filetage nominal M1 Plage de températures de fonctionnement
(°C)

11.47 €

6 jours 3/4B (20A)0~40

15.47 €

6 jours 1B (25A)0~40

19.64 €

6 jours 1 1/4B (32A)0~40

20.89 €

6 jours 1 1/2B (40A)0~40

26.24 €

6 jours 2B (50A)0~40

37.39 €

6 jours 2 1/2B (65A)0~40

42.64 €

6 jours 3B (80A)0~40

54.60 €

6 jours 4B (100A)0~40

88.21 €

6 jours 5B (125A)0~40

98.87 €

6 jours 6B (150A)0~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Bride Forme de connexion Bride
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau
Traitement de surface Peinture Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Disponible

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique