Mamelon de raccord de tuyau anti-corrosion à l'extrémité du tuyau

Mamelon de raccord de tuyau anti-corrosion à l'extrémité du tuyau
An integrally molded polyolefin resin internal core shields the screwhead or the exposed iron-earth section of the end of the steel pipe lining from fluid and provides an excellent anti-corrosive effect. It is easy to manage thanks to its integral molding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PQWK-NI-15A
PQWK-NI-20A
PQWK-NI-25A
PQWK-NI-32A
PQWK-NI-40A
PQWK-NI-50A
PQWK-NI-65A
PQWK-NI-80A
PQWK-NI-100A
PQWK-NI-125A
PQWK-NI-150A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

3.02 €

1 8 jours 1/2B (15A)

3.36 €

1 6 jours 3/4B (20A)

4.40 €

1 6 jours 1B (25A)

6.26 €

1 7 jours 1 1/4B (32A)

7.73 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)

10.52 €

1 7 jours 2B (50A)

19.48 €

1 7 jours 2 1/2B (65A)

29.08 €

1 8 jours 3B (80A)

50.23 €

1 8 jours 4B (100A)

75.63 €

1 8 jours 5B (125A)

104.13 €

1 7 jours 6B (150A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Embout
Matériau Acier Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau Traitement de surface Peinture Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Disponible

Assistance technique