Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Douille d'adaptation mâle anti-corrosion de raccord de tuyau anti-corrosion à l'extrémité de tuyau

Douille d'adaptation mâle anti-corrosion de raccord de tuyau anti-corrosion à l'extrémité de tuyau

The integral molded polyolefin resin visceral core keeps the interior thread and exposed metal edges of lined steel pipes away from fluid and ensures against corrosion. Integrally molded for easy construction and management.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PQWK-ZMS-15A
PQWK-ZMS-20A
PQWK-ZMS-25A
PQWK-ZMS-32A
PQWK-ZMS-40A
PQWK-ZMS-50A
PQWKZMRS-20X15A
PQWKZMRS-G20X15A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Type à filetage de connexion M2 Plage de températures de fonctionnement
(°C)

15.07 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/2B (15A)1/2B (15A)R0~40

17.09 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)3/4B (20A)R0~40

24.04 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)1B (25A)R0~40

33.05 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)R0~40

40.99 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)R0~40

47.91 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent2B (50A)2B (50A)R0~40

18.98 €

6 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/4B (20A)1/2B (15A)R0~40

18.00 €

5 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/4B (20A)1/2B (15A)G (fileté)0~40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Douilles d'adaptateur mâle Matériau Acier
Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1 Fluide applicable Eau
Traitement de surface Peinture Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine Disponible

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique