The integral molded polyolefin resin visceral core keeps the interior thread and exposed metal edges of lined steel pipes away from fluid and ensures against corrosion. Integrally molded for easy construction and management.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
PQWK-ZFL-15A |
PQWK-ZFL-20A |
PQWK-ZFL-25A |
PQWK-ZFL-32A |
PQWK-ZFL-40A |
PQWK-ZFL-50A |
PQWKZFRL-20X15A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Type de connexion | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Type à filetage de connexion M2 | Plage de températures de fonctionnement (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.94 € | 5 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1/2B (15A) | - | - | 0~40 | ||
14.80 € | 5 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/4B (20A) | - | - | 0~40 | ||
20.00 € | 5 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1B (25A) | - | - | 0~40 | ||
28.05 € | 5 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1 1/4B (32A) | - | - | 0~40 | ||
43.21 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1 1/2B (40A) | - | - | 0~40 | ||
51.34 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 2B (50A) | - | - | 0~40 | ||
12.32 € | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | Rc | 0~40 |
Loading...
Type | Raccord | Forme de connexion | Coudes à adaptateur femelle | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 1 | Fluide applicable | Eau |
Traitement de surface | Peinture | Divisions de pression de fonctionnement max. | 1.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | Disponible |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.