Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PQWK-BX-15A |
PQWK-BX-20A |
PQWK-BX-25A |
PQWK-BX-32A |
PQWK-BX-40A |
PQWK-BX-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.88 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
15.61 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
22.70 € | 1 | 7 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
64.19 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
76.61 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
106.60 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Douilles mâle-femelle |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Bronze | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Type à filetage de connexion M2 | R |
Pression de service max.(MPa) | 1 | Fluide applicable | Eau | Traitement de surface | Peinture |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::40 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 1.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles