Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.14 € | 1 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
18.50 € | 1 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | ||
15.14 € | 1 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
25.04 € | 1 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1B (25A) | 3/8B (10A) | ||
25.04 € | 1 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
25.04 € | 1 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
34.03 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1 1/4B (32A) | 3/8B (10A) | ||
34.03 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | ||
34.03 € | 1 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
40.88 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1 1/2B (40A) | 3/8B (10A) | ||
40.88 € | 1 | 6 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | ||
40.88 € | 1 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | ||
48.68 € | 1 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 2B (50A) | 3/8B (10A) | ||
48.68 € | 1 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 2B (50A) | 1/2B (15A) | ||
48.68 € | 1 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 2B (50A) | 3/4B (20A) |
Loading...
Type | Raccord | Forme de connexion | Manchon | Matériau | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 1 |
Fluide applicable | Eau | Traitement de surface | Peinture | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::40 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 1.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles