Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WS-BL-15A |
WS-BL-20A |
WS-BL-25A |
WS-BL-32A |
WS-BL-40A |
WS-BL-50A |
WS-BL-65A |
WS-BL-80A |
WS-BL-100A |
WS-BL-125A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|
2.12 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | ||
2.94 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | ||
5.07 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | ||
8.98 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B (32A) | ||
10.77 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | ||
15.70 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | ||
33.54 € | 1 | 6 jours | 2 1/2B (65A) | ||
49.52 € | 1 | 6 jours | 3B (80A) | ||
82.79 € | 1 | 7 jours | 4B (100A) | ||
188.66 € | 2 | 7 jours | 5B (125A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Coude |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | JIS-FCMB27-05 | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 1 |
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Traitement de surface | Zingage à chaud | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 1.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA | Bande | Disponible |
Agent d'étanchéité | Agent d'étanchéité en résine fluorée |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles