Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WS-BL45-15A |
WS-BL45-20A |
WS-BL45-25A |
WS-BL45-32A |
WS-BL45-40A |
WS-BL45-50A |
WS-BL45-65A |
WS-BL45-80A |
WS-BL45-100A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|
6.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 1/2B (15A) | |
6.74 € | 1 | 7 jours | 3/4B (20A) | ||
9.06 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | ||
13.90 € | 1 | 7 jours | 1 1/4B (32A) | ||
18.32 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | ||
27.30 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | ||
54.67 € | 1 | 6 jours | 2 1/2B (65A) | ||
78.43 € | 1 | 6 jours | 3B (80A) | ||
93.69 € | 1 | 7 jours | 4B (100A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Coude à 45° |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | JIS-FCMB27-05 | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 1 |
Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Traitement de surface | Zingage à chaud | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 1.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA | Bande | Disponible |
Agent d'étanchéité | Agent d'étanchéité en résine fluorée |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles