Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WS-BS-15A |
WS-BS-20A |
WS-BS-25A |
WS-BS-32A |
WS-BS-40A |
WS-BS-50A |
WS-BS-65A |
WS-BS-80A |
WS-BS-100A |
WS-BS-125A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|
3.22 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | ||
3.77 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | ||
5.21 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | ||
7.33 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B (32A) | ||
9.26 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | ||
13.93 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | ||
27.84 € | 1 | 6 jours | 2 1/2B (65A) | ||
41.36 € | 1 | 6 jours | 3B (80A) | ||
68.92 € | 1 | 7 jours | 4B (100A) | ||
104.24 € | 5 | 7 jours | 5B (125A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Matériau | JIS-FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 1 | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
Traitement de surface | Zingage à chaud | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 1.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA | Bande | Disponible | Agent d'étanchéité | Agent d'étanchéité en résine fluorée |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles