• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Raccord de tuyau avec agent d'étanchéité WS, croisillon de raccordement

Raccord de tuyau avec agent d'étanchéité WS, croisillon de raccordement
Fitting screws are coated with fluororesin pre-coated sealant. No need to wrap sealing tape around the threaded section of connecting pipes for nominal 4B or below. The fluorine-based sealing agent has a lubrication effect, reducing piping work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WS-BCR-15A
WS-BCR-20A
WS-BCR-25A
WS-BCR-32A
WS-BCR-40A
WS-BCR-50A
WS-BCR-65A
WS-BCR-80A
WS-BCR-100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

9.59 €

1 Jour même

Stock

1/2B (15A)

16.39 €

1 7 jours 3/4B (20A)

25.85 €

1 7 jours 1B (25A)

40.26 €

1 7 jours 1 1/4B (32A)

51.79 €

1 7 jours 1 1/2B (40A)

58.78 €

1 7 jours 2B (50A)

90.90 €

1 7 jours 2 1/2B (65A)

125.21 €

1 7 jours 3B (80A)

187.83 €

1 7 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en croix
Matériau JIS-FCMB27-05 Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau / Air / Huile Traitement de surface Zingage à chaud Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Bande Disponible
Agent d'étanchéité Agent d'étanchéité en résine fluorée

Assistance technique