Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.73 € | 1 | 7 jours | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | ||
6.38 € | 1 | 7 jours | 1B (25A) | 1/2B (15A) | ||
6.38 € | 1 | 7 jours | 1B (25A) | 3/4B (20A) | ||
14.13 € | 1 | 7 jours | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | ||
10.97 € | 1 | 7 jours | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | ||
10.97 € | 1 | 7 jours | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | ||
17.01 € | 1 | 7 jours | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | ||
17.01 € | 1 | 7 jours | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | ||
13.17 € | 1 | 7 jours | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | ||
13.17 € | 1 | 7 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | ||
23.19 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | 1/2B (15A) | ||
23.19 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | 3/4B (20A) | ||
23.19 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | 1B (25A) | ||
18.10 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | ||
18.10 € | 1 | 7 jours | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | ||
37.38 € | 1 | 7 jours | 2 1/2B (65A) | 1/2B (15A) | ||
37.38 € | 1 | 7 jours | 2 1/2B (65A) | 3/4B (20A) | ||
37.38 € | 1 | 7 jours | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | ||
37.38 € | 1 | 7 jours | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) | ||
31.14 € | 1 | 7 jours | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | ||
31.14 € | 1 | 7 jours | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | ||
56.24 € | 1 | 7 jours | 3B (80A) | 1/2B (15A) | ||
56.24 € | 1 | 7 jours | 3B (80A) | 3/4B (20A) | ||
56.24 € | 1 | 7 jours | 3B (80A) | 1B (25A) | ||
56.24 € | 1 | 7 jours | 3B (80A) | 1 1/4B (32A) | ||
56.24 € | 1 | 7 jours | 3B (80A) | 1 1/2B (40A) | ||
42.45 € | 1 | 7 jours | 3B (80A) | 2B (50A) | ||
42.45 € | 1 | 7 jours | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) | ||
104.87 € | 1 | 7 jours | 4B (100A) | 1/2B (15A) | ||
104.87 € | 1 | 7 jours | 4B (100A) | 3/4B (20A) | ||
104.87 € | 1 | 7 jours | 4B (100A) | 1B (25A) | ||
104.87 € | 1 | 7 jours | 4B (100A) | 1 1/4B (32A) | ||
104.87 € | 1 | 7 jours | 4B (100A) | 1 1/2B (40A) | ||
104.87 € | 1 | 7 jours | 4B (100A) | 2B (50A) | ||
81.54 € | 1 | 7 jours | 4B (100A) | 2 1/2B (65A) | ||
81.54 € | 1 | 7 jours | 4B (100A) | 3B (80A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Forme de connexion | Manchon |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | JIS-FCMB27-05 | Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 1 | Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Traitement de surface | Zingage à chaud |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Divisions de pression de fonctionnement max. | 1.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA |
Agent d'étanchéité | Agent d'étanchéité en résine fluorée |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles