Raccord de tuyau avec agent d'étanchéité WS, union de raccordement

Raccord de tuyau avec agent d'étanchéité WS, union de raccordement
Fitting screws are coated with fluororesin pre-coated sealant. No need to wrap sealing tape around the threaded section of connecting pipes for nominal 4B or below. The fluorine-based sealing agent has a lubrication effect, reducing piping work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WS-U-15A
WS-U-20A
WS-U-25A
WS-U-32A
WS-U-40A
WS-U-50A
WS-U-65A
WS-U-80A
WS-U-100A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1

12.82 €

1 7 jours 1/2B (15A)

15.56 €

1 7 jours 3/4B (20A)

20.93 €

1 7 jours 1B (25A)

29.91 €

1 7 jours 1 1/4B (32A)

39.76 €

1 5 jours 1 1/2B (40A)

58.95 €

1 7 jours 2B (50A)

89.70 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)

114.39 €

1 8 jours 3B (80A)

224.94 €

1 7 jours 4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord union
Matériau JIS-FCMB27-05 Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 1
Fluide applicable Eau / Air / Huile Traitement de surface Zingage à chaud Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Divisions de pression de fonctionnement max. 1.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA Agent d'étanchéité Agent d'étanchéité en résine fluorée

Assistance technique