Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HBRT-40X20A-W |
HBT-20A-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Type à filetage de connexion M2 | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.69 € | 1 | 7 jours | Vis⇔vis, diamètre différent | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | Rc | Rc | 1 1/2B (40A) | ||
12.06 € | 1 | 11 jours | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/4B (20A) | - | - | - | - |
Loading...
Type | Raccord | Forme de connexion | Raccord en T | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 13.8 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile |
Traitement de surface | Zingage à chaud | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -29::288 | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa |
Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type à filetage de connexion M2
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw)
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles