Douille de raccordement HB

Douille de raccordement HB
Use the HB fitting for coupling feed water pipes, piping connected water supplies, transporting fire extinguishing equipment with inert gases (carbon dioxide), and other piping subject to Schedules 40 and 80 of JIS G 3454, carbon steel tube for pressure services.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HBRS-20X15A-W
HBRS-25X15A-W
HBRS-25X20A-W
HBRS-32X25A-W
HBRS-40X32A-W
HBRS-50X40A-W
HBRS-80X65A-W
HBRS-100X65A-W
HBRS-100X80A-W
HBS-15A-W
HBS-20A-W
HBS-25A-W
HBS-32A-W
HBS-40A-W
HBS-50A-W
HBS-65A-W
HBS-80A-W
HBS-100A-W
HBS-125A-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Type à filetage de connexion M2

9.03 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent3/4B (20A)1/2B (15A)Rc

16.37 €

1 9 jours Vis⇔vis, diamètre différent1B (25A)1/2B (15A)Rc

16.37 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent1B (25A)3/4B (20A)Rc

24.12 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/4B (32A)1B (25A)Rc

26.63 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)Rc

43.51 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent2B (50A)1 1/2B (40A)Rc

95.55 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre différent3B (80A)2 1/2B (65A)Rc

105.00 €

1 9 jours Vis⇔vis, diamètre différent4B (100A)2 1/2B (65A)Rc

112.51 €

1 6 jours Vis⇔vis, diamètre différent4B (100A)3B (80A)Rc

6.26 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/2B (15A)--

8.14 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/4B (20A)--

15.48 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1B (25A)--

22.16 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1 1/4B (32A)--

26.72 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1 1/2B (40A)--

39.17 €

1 9 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent2B (50A)--

65.08 €

1 11 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent2 1/2B (65A)--

88.97 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3B (80A)--

124.12 €

1 7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent4B (100A)--

332.22 €

2 7 jours Vis⇔vis, diamètre identique·type différent5B (125A)--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier Type à filetage de connexion M1 Rc
Pression de service max.(MPa) 13.8 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Traitement de surface Zingage à chaud
Plage de températures de fonctionnement(°C) -29::288 Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique