Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
20KF-50A-W |
20KF-65A-W |
20KF-80A-W |
20KF-100A-W |
20KF-125A-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | |
---|---|---|---|---|---|
91.24 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | ||
88.78 € | 1 | 6 jours | 2 1/2B (65A) | ||
99.32 € | 1 | 6 jours | 3B (80A) | ||
121.55 € | 1 | 6 jours | 4B (100A) | ||
263.52 € | 1 | 7 jours | 5B (125A) |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Bride | Forme de connexion | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 13.8 |
Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Traitement de surface | Zingage à chaud | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -29::288 |
Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa | Garniture intérieure en résine | NA |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles