Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2TE-4X2.5-20 |
2TE-4X2.5-100 |
2TE-6-20 |
2TE-6-100 |
2TE-8-100 |
2TE-10-10 |
2TE-10-50 |
2TE-12-10 |
2TE-12-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur (dernier chiffre de la référence de modèle) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | 5 | 20 | |
105.84 € | 1 | 5 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | 5 | 100 | ||
51.07 € | 1 | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | 12 | 20 | ||
178.44 € | 1 | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | 12 | 100 | ||
346.96 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | 15 | 100 | ||
70.87 € | 1 | 5 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | 25 | 10 | ||
247.58 € | 1 | 5 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | 25 | 50 | ||
78.53 € | 1 | 5 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | 28 | 10 | ||
276.75 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | 28 | 50 |
Loading...
Type | Double contact | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau industrielle / Air comprimé | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistant à l'eau / Vide / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Couleur | Noir |
Nombre d'alésages(âme) | 2 | Matériau, uréthane | Polyuréthane résistant à l'eau | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 |
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | -0.1::0.8 | Compatible avec le vide | Applicable |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D.E. [Distinction]
Diamètre intérieur(Ø)
D.I. [Distinction]
Longueur (dernier chiffre de la référence de modèle)(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles